115126 ES4P-BOX-221-DMXD1
Starterspakket bestaande uit ES4P-221-DMXD1; ESP-SOFT; easy800-USB-CAB
Starterkit voor een eenvoudige introductie in de veiligheidsbesturingstechniek. De starterkit bevat het veiligheidsgerichte stuurrelais ES4P-221-DMXD1, de programmeerkabel easy800-USB-CAB voor aansluiting van het veiligheidsstuurrelais op de USB-poort van de PC, de programmeersoftware easySoft-Safety op CD en de documentatie en het handboek als PDF. daarmee staan 14 veilige digitale ingangen, 1 veilige en redundante relaisuitgang 6 A, 4 transistoruitgangen 0,5A en 4 testsignaaluitgangen ter beschikking.
Leveringsprogramma
Assortiment
Veiligheidsrelevant stuurrelais
Basisfunctie
Starterkit easySafety
Opgenomen apparaten
111017 ES4P-221-DMXD1 | Veiligheids-stuurrelais |
111460 ESP-SOFT | Programmeersoftware |
106408 EASY800-USB-CAB | Programmeerkabel |
Verliesvermogen
< 6 W
Opmerkingen betreffende verliesvermogen
Stroomverbruik bij 24 V DC (ES4P-221-DMXD1)
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
6 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
PLC's (EG000024) / PLC-apparatenset (EC002581)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / PLC-complete systemen (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])
Bevat functiebouwstenen
Nee
Bevat basisapparaat
Ja
Bevat bouwgroependrager
Nee
Bevat stroomvoeding
Nee
Bevat analoge ingangsmodule
Nee
Bevat analoge uitgangsmodule
Nee
Bevat digitale ingangsmodule
Nee
Bevat digitale uitgangsmodule
Nee
Bevat functiemodule
Nee
Bevat technologiemodule
Nee
Bevat communicatiemodule
Nee
Bevat geheugenunit
Ja
Bevat simulatiemodule
Nee
Bevat verbindingskabel
Ja
Bevat bedieningselement
Ja
Bevat monitor
Nee
Bevat programmeersoftware
Ja
Bevat engineeringssoftware
Nee
Bevat visualisatiesoftware
Nee
Bevat bibliotheken
Nee
Bevat documentatie
Ja
Bevat overige componenten
Nee
Software voorgeïnstalleerd
Ja
Karakteristieken
-
(Web)
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center