Leveringsprogram
Sortiment
Sikkerhetsrettede styringsreléer
Grunnfunksjon
Startsett easySafety
Inkluderte enheter
111017 ES4P-221-DMXD1 | Sikkerhetsreléer |
111460 ESP-SOFT | Programmeringsprogramvare |
106408 EASY800-USB-CAB | Programmeringskabel |
Varmetap
< 6 W
Merknad om effekttapet
Strømforbruk ved 24 V DC (ES4P-221-DMXD1)
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
6 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLS system (EC002581)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Programmable logic control (SPS) / PLC device set (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])
Inneholder funksjonsbyggeklosser
Nei
Inneholder grunnenhet
Ja
Inneholder modulrack
Nei
Inneholder strømforsyning
Nei
Inneholder analog inngangsmodul
Nei
Inneholder analog utgangsmodul
Nei
Inneholder digital inngangsmodul
Nei
Inneholder digital utgangsmodul
Nei
Inneholder funksjonsmodul
Nei
Inneholder teknologimodul
Nei
Inneholder kommunikasjonsmodul
Nei
Inneholder minneenhet
Ja
Inneholder simuleringsmodul
Nei
Inneholder forbindelseskabel
Ja
Inneholder betjeningsenhet
Ja
Inneholder monitor
Nei
Inneholder programvare for programmering
Ja
Inneholder teknisk programvare
Nei
Inneholder visualiseringsprogramvare
Nei
Inneholder bibliotek
Nei
Inneholder dokumentasjon
Ja
Inneholder ytterligere komponenter
Nei
Programvare forhåndsinstallert
Ja
Karakteristikker
-
(Web)
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center