115126 ES4P-BOX-221-DMXD1
Kit de démarrage avec ES4P-221-DMXD1, ESP-SOFT, easy800-USB-CAB
Kit de démarrage pour initiation facile à la technique de commande de sécurité. Le kit de démarrage comprend le module logique de sécurité ES4P-221-DMXD1, le câble de programmation easy800-USB-CAB pour raccorder le module logique de sécurité à l'interface USB du PC, le logiciel de programmation easySoft-Safety sur CD ainsi que la documentation et le manuel au format PDF. sont ainsi disponibles 14 entrées tout-ou-rien de sécurité, 1 entrée à relais de sécurité et redondante 6 A, 4 sorties à transistors 0.5 A et 4 sorties de signalisation de test.
Gamme de livraison
Gamme
modules logiques de sécurité
Fonction de base
Kit de démarrage easySafety
Appareils inclus
111017 ES4P-221-DMXD1 | Modules logiques de sécurité |
111460 ESP-SOFT | Logiciel de programmation |
106408 EASY800-USB-CAB | Câble de programmation |
Puissance dissipée
< 6 W
Remarque sur la puissance dissipée
Consommation sous 24 V DC (ES4P-221-DMXD1)
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
6 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Commande industrielle API (EG000024) / Kit d'appareils (EC002581)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Automate programmable industriel (API) / Systèmes complets API (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])
contient des unités fonctionnelles
non
contient un appareil de base
oui
contient un châssis de modules
non
contient une alimentation
non
contient un module d'entrée analogique
non
contient un module de sortie analogique
non
contient un module d'entrée numérique
non
contient un module de sortie numérique
non
contient un module fonctionnel
non
contient un module technologique
non
contient un module de communication
non
contient une unité de mémoire
oui
contient un module de simulation
non
contient un câble de connexion
oui
contient une unité de commande
oui
contient un écran
non
contient un logiciel de programmation
oui
contient un logiciel d'ingénierie
non
contient un logiciel de visualisation
non
contient des bibliothèques
non
contient de la documentation
oui
contient d'autres composants
non
logiciel préinstallé
oui
Courbes caractéristiques
-
(Web)
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center