115126 ES4P-BOX-221-DMXD1
Starterpaket bestehend aus ES4P-221-DMXD1, ESP-SOFT, easy800-USB-CAB
Starterkit zum leichten Einstieg in die Sicherheitssteuerungstechnik. Das Starterkit enthält das sicherheitsgerichtete Steuerrelais ES4P-221-DMXD1, die Programmierleitung easy800-USB-CAB zum Anschluss des Sicherheitssteuerrelais an die USB-Schnittstelle des PCs, die Programmiersoftware easySoft-Safety auf CD sowie Dokumentation und Handbuch als PDF. Damit stehen 14 sichere Digitaleingänge, 1 sicherer sowie redundanter Relaisausgang 6A, 4 Transistorausgänge 0.5A und 4 Testsignalausgänge zur Verfügung.
Lieferprogramm
Sortiment
Sicherheitsgerichtete Steuerrelais
Grundfunktion
Starterkit easySafety
Beinhaltete Geräte
111017 ES4P-221-DMXD1 | Sicherheitssteuerrelais |
111460 ESP-SOFT | Programmier-Software |
106408 EASY800-USB-CAB | Programmierleitung |
Verlustleistung
< 6 W
Hinweis zur Verlustleistung
Stromaufnahme bei 24 V DC (ES4P-221-DMXD1)
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
6 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / SPS-Geräteset (EC002581)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) / SPS-Geräteset (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])
Enthält Funktionsbausteine
nein
Enthält Grundgerät
ja
Enthält Baugruppenträger
nein
Enthält Stromversorgung
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul
nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul
nein
Enthält Funktions-Modul
nein
Enthält Technologie-Modul
nein
Enthält Kommunikations-Modul
nein
Enthält Speichereinheit
ja
Enthält Simulationsmodul
nein
Enthält Verbindungskabel
ja
Enthält Bedieneinheit
ja
Enthält Monitor
nein
Enthält Programmier-Software
ja
Enthält Engineering-Software
nein
Enthält Visualisierungs-Software
nein
Enthält Bibliotheken
nein
Enthält Dokumentation
ja
Enthält weitere Komponenten
nein
Software vorinstalliert
ja
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center