115126 ES4P-BOX-221-DMXD1
Startovací sada s ES4P-221-DMXD1, ESP-SOFT, easy800-USB-CAB
Základní souprava ke snadnému vstupu do bezpečnostní řídicí techniky. Základní souprava ke snadnému vstupu do bezpečnostní řídicí techniky. Základní souprava obsahuje bezpečnostní řídicí relé ES4 P-221-DMXD1, programové vedení easy800-uSB-CAB k připojení bezpečnostního řídicího relé k USB rozhraní PC, programovací software easySoft-Safety na CD a dokumentaci a příručku jako PDF. tím je k dispozici 14 bezpečných digitálních vstupů, 1 bezpečný a redundantní reléový výstup 6 A, 4 tranzistorové výstupyy 0,5 A a 4 výstupy testovacího signálu.
Dodavatelský program
Sortiment
Bezpečnostní řídicí relé
Základní funkce
Startovací balíček easySafety
Obsažená zařízení
111017 ES4P-221-DMXD1 | Bezpečnostní relé |
111460 ESP-SOFT | Programovací software |
106408 EASY800-USB-CAB | Programovací kabel |
ztrátový výkon
< 6 W
Poznámka ke ztrátovému výkonu
Odběr proudu při 24 V DC (ES4P-221-DMXD1)
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
6 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC device set (EC002581)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Pametove programované rízení (SPS) / SPS kompletní systémy (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])
Contains function building blocks
No
Contains basic device
Yes
Contains module rack
No
Contains power supply
No
Contains analogue input module
No
Contains analogue output module
No
Contains digital input module
No
Contains digital output module
No
Contains function module
No
Contains technology module
No
Contains communication module
No
Contains memory unit
Yes
Contains simulation module
No
Contains connection cable
Yes
Contains control unit
Yes
Contains monitor
No
Contains programming software
Yes
Contains engineering software
No
Contains visualization
No
Contains libraries
No
Contains documentation
Yes
Contains other components
No
Software preinstalled
Yes
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center