Leveringsprogramma

Assortiment
Besturingsverdeler XVTL
Basisfunctie
Aanbouwkast
Basisfunctie
Toebehoren
Toebehoren
Bodemplaten
Dakplaten
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
Beschrijving
Met flensuitsparingen
Dakplaat met uitsparingen voor flens F3A
materiaal
Staalplaat 1,25 mm
Oppervlaktekwaliteit
Polyester-poedercoating
RAL 7035, lichtgrijs
Geschikt voor breedte
1000
Geschikt voor diepte
300
beschermingsgraad
IP55 (met kabelinvoerflens F3A)
Openingen (aantal)
3
Informatie over de uitlevering
Inclusief stroken

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak/dakelement voor kast/lessenaar (EC000744)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geschikt voor dakbeplanking
Ja
Geschikt voor vloerbeplanking
Ja
Breedte
1000 Millimeter
Hoogte
15 Millimeter
Diepte
300 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
300 Millimeter
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Met kabelinvoer
Ja