Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Cokół (szafa rozdzielcza) (EC000721)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Podstawa (szafa sterownicza) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Model
Cokół przedni/tylny
Materiał
Stal
Kolor
Szary
Maks. obciążenie/ładowność
0 kg
Szerokość
800 mm
Wysokość
99 mm
Głębokość
45 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Głębokość montażowa w szafie
0 mm
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Nie