Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Base/base element (switchgear cabinet) (EC000721)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Base/plinth (electrical cabinet) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Model
Base side set
Material
Steel
Colour
Grey
Max. load capacity
300 kg
Width
45 mm
Height
100 mm
Depth
565 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building depth
600 mm
Suitable for aeration/de-aeration
No
Suitable for outdoor set-up
No
Suitable for cable patch
No