Leveringsprogramma

Assortiment
Besturingsverdeler XVTL
Basisfunctie
Aanbouwkast
Los apparaat/complete apparatuur
Complete behuizing
beschermingsgraad
IP55 (met deur en flens)
Beschrijving
Fragmentt-basiscomponent
Open kabeldoorvoeren boven, voorbereid voor F3A-flenzen
materiaal
Staalplaat 2 mm
Oppervlaktekwaliteit
Polyester-poedercoating
Gefosfateerd
RAL 7035, lichtgrijs
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Informatie over de uitlevering
Inclusief ramen, plaatstalen deuren, achterwand, bodem- en dakplaat, montageplaat, hijsogen, cilinderslot en designstrook.
Inclusief draagframe voor opname in IVS-inbouweenheden
Inclusief afdekramen en opgebouwde kunststof dragers
geen zijwanden
Breedte
1200 mm
Hoogte
2000 mm
Diepte
600 mm

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60439-1
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 62208
Beschermingsklasse
1
40 °C (kortstondige hoogste waarde)
35 °C (maximale waarde, 24 uur gemiddeld)
-5 °C (laagste waarde)
opstellingsvoorwaarde
Binnenopstelling
beschermingsgraad
IP55 (met deur en flens)
Relatieve vochtigheid
50% (bij 40°C)
Afvoerbaar vermogensverliesMax. toegestane verliesvermogen, omgevingstemperatuur +35 °C
775 W
Gewicht
160 kg
Materiaal
materiaal
Staalplaat 2 mm
oppervlaktebehandeling
Lak, gefosfateerd en polyester-poedercoating
Oppervlaktekwaliteit
Polyester-poedercoating
Gefosfateerd
RAL 7035, lichtgrijs
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
materiaalUitvoering deur
Buiten opliggend met bedekt liggende scharnieren
Uithangbaar vanaf 90°
Vanaf breedte 1000 mm twee deuren
materiaalDeuropeningshoek
120° (losse montage)
120° (Anreihmontage)
materiaalDeurvergrendeling
Klapgreeep met stangenslot
Uitrustbaar met profielcilinder
3-punts vergrendeling
materiaaleigenschap
MechanischAansluiting
Verschillende afdekkingen maken de aansluiting van onderen en/of boven mogelijk
Elektrischnom. isolatiespanning [Ui]
690 V
Elektrischnominale bedrijfsspanning [Ue ]
415 V
ElektrischNom. frequentie [f]
50 (AC) Hz
ElektrischNom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6 kV
ElektrischNominale bedrijfsstroom [Ie]
2500 A
ElektrischOverspanningscategorie/vervuilingsgraad
IV/3
ElektrischNominale piekstroom (t=1s) [Icw ]
65 kA
Elektrischdynamische kortsluitstroom [Ipk ]
143 kA
ElektrischMax. toegestane verliesvermogen, omgevingstemperatuur +35 °C
775 W
ElektrischAardingen
Schroef M10: 50 x 106 A2s (basisframe, hoofdaarding)
Taptite-bout M6: 3.9 x 106 A2s (zijwand, achterwand)
M6 lasbouten: 50 x 106 A2s (deur)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast vrijstaand [PV]
370 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast vrijstaan [PV]
358 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast vrijstaand [PV]
346 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
346 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
339 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
335 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast vrijstaand [PV]
742 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast vrijstaan [PV]
717 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast vrijstaand [PV]
695 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
695 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
680 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
672 W
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
Nvt
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Nvt
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP55
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 690 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
6 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Schakelkastsystemen (EG000011) / Schakelkast leeg (EC000261)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Schakelkast (leeg) / Schakelkast, staande behuizing (leeg) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breedte
1200 Millimeter
Hoogte
2000 Millimeter
Diepte
600 Millimeter
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overig
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met montageplaat
Ja
Montageplaat diepteverstelbaar
Nee
Aantal sloten
1
Vloeropstelling mogelijk
Ja
Wandbevestiging
Ja
Wandinbouw
Nee
Mastbevestiging
Nee
Rijgbaar
Ja
Aantal deuren
2
Geschikt voor metrische montage
Ja
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Hellend dak
Nee
EMC-uitvoering
Ja
Met zichtdeur
Nee
Met ventilatiedeur/-dak
Nee
Met rugzijdige deur
Nee
Slagvastheid
IK10
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Beschermingsgraad (NEMA)