Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast vrijstaand [PV]
273 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast vrijstaan [PV]
254 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast vrijstaand [PV]
238 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
246 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
233 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
223 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast vrijstaand [PV]
547 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast vrijstaan [PV]
509 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast vrijstaand [PV]
477 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
493 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
467 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
448 W
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
Nvt
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Nvt
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP55
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 690 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
6 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Schakelkastsystemen (EG000011) / Schakelkast leeg (EC000261)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Schakelkast (leeg) / Schakelkast, staande behuizing (leeg) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breedte
800 Millimeter
Hoogte
2000 Millimeter
Diepte
512 Millimeter
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overig
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met montageplaat
Nee
Montageplaat diepteverstelbaar
Ja
Aantal sloten
1
Vloeropstelling mogelijk
Ja
Wandbevestiging
Ja
Wandinbouw
Nee
Mastbevestiging
Nee
Rijgbaar
Ja
Aantal deuren
1
Geschikt voor metrische montage
Ja
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Hellend dak
Nee
EMC-uitvoering
Ja
Met zichtdeur
Nee
Met ventilatiedeur/-dak
Nee
Met rugzijdige deur
Nee
Slagvastheid
IK10
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Beschermingsgraad (NEMA)