114316 D02-LTS/63/3-R
Reiter-Lasttrennschalter +Sicherungen, 63A, 400V, 3p, D02
Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze, Haltefedern für D01-Schmelzeinsätze oder zylindrische Schmelzeinsätze 10x38 im Lieferumfang, Kontaktstellungsanzeige, Schraubkappenlose Sicherungsstecker, schaltet die Last allpolig und handunabhängig, Version D02-LTS/63/3-R-HK mit eingebautem Hilfsschalter, plombier- und versperrbar, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3
Lieferprogramm
Sortiment
60-mm-System
185-mm-System
185-mm-System
Grundfunktion
Sammelschienen-Sicherungsmaterial
Untersortiment
D-Sicherungs-Lasttrennschalter mit Blinkfunktion
Beschreibung
Die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz
Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze
Haltefedern für D01-Schmelzeinsätze oder zylindrische Schmelzeinsätze 10x38 im Lieferumfang
Kontaktstellungsanzeige
Schraubkappenlose Sicherungsstecker
Schaltet die Last allpolig und handunabhängig
Plombier- und versperrbar
Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze
Haltefedern für D01-Schmelzeinsätze oder zylindrische Schmelzeinsätze 10x38 im Lieferumfang
Kontaktstellungsanzeige
Schraubkappenlose Sicherungsstecker
Schaltet die Last allpolig und handunabhängig
Plombier- und versperrbar
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
63 A
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC
Baugröße
E18, D02, C10x38
Aufbaubreite
27 mm
verwendbar für
12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
verwendbar für
Doppel-T-Profil
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
Ausführung nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - +55
Schienenmittenabstand
60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
IV/3
Schutzart
IP 20 in Gehäuse
Gewicht
0.34 kg
Strombahnen
Bemessungsfrequenz [f]
40 - 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6 kV
Schienenmittenabstand
60 mm
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
IV/3
Elektrische Daten
Anzahl der Pole
3-polig
Polzahl
3P
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen [Iq]
63 kA
Bemessungsfrequenz [f]
40-60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
63 A
konventioneller thermischer Strom [Ith]
63 A
Betriebsart
Dauerbetrieb
Überspannungskategorie
IV
Gebrauchskategorie
AC 22 B
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6 kV
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
1.5 W
VerlustleistungVerlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
7 W
VerlustleistungSicherung
5.5 W
max. Sicherungseinsatz
Baugröße
E18, D02, C10x38
Anschlussquerschnitte
Rahmenklemmeeindrähtig
1,5 - 35 Cu mm2
Mechanische Größen
Klemmen
Liftklemmen
Anzugsdrehmoment der Klemmenschrauben
max. 4 Nm
Temperaturbereich
-25 - +55 °C
Gehäusebreite
226 mm
Einbaubreite
27 mm
Elektrogewinde
E18
Montage
Schiene mit 60 mm Abstand
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
IV/3
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / D0-Sicherungslasttrennschalter (EC000277)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / NEOZED-Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])
Polzahl
3
Baugröße
sonstige
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
63 A
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center