Lieferprogramm

Sortiment
60-mm-System
185-mm-System
Grundfunktion
Sammelschienen-Sicherungsmaterial
Untersortiment
D-Reitersicherungsgeräte
Grundgeräte
Beschreibung
inklusive Berührungsschutzabdeckung mit Stirn- und Fußplatte
Lieferung leer, ohne Schraubkappen, mit Bezeichnungsschild
Ausführung
Hülsen-Passeinsatz
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
63 A
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC
Baugröße
E18, D 02
Aufbaubreite
27 mm
verwendbar für
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
verwendbar für
Doppel-T-Profil

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
Ausführung nach IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 301
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - +55
Schienenmittenabstand
60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Schutzart
IP 20 in Gehäuse
Gewicht
0.15 kg
Strombahnen
Bemessungsfrequenz [f]
40 - 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6 kV
Schienenmittenabstand
60 mm
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Elektrische Daten
Anzahl der Pole
3-polig
Polzahl
3P
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen [Iq]
50 kA
Bemessungsfrequenz [f]
40-60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
63 A
konventioneller thermischer Strom [Ith]
63 A
Betriebsart
Dauerbetrieb
Überspannungskategorie
IV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6 kV
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
VerlustleistungVerlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
1.5 W
VerlustleistungSicherung
5,5 W
max. Sicherungseinsatz
Baugröße
E18, D 02
Anschlussquerschnitte
Rahmenklemmeeindrähtig
1.5 - 35 mm2
Mechanische Größen
Klemmen
Liftklemmen
Anzugsdrehmoment der Klemmenschrauben
3 - 4 Nm
Gehäusebreite
201 mm
Einbaubreite
27 mm
Elektrogewinde
E18
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Hinweise

Sicherungseinsätze

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / D0-Sicherungssockel (EC001644)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungssockel (ecl@ss10.0.1-27-14-21-20 [ACN355011])
Polzahl
3
Baugröße
sonstige
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung
nein
Montageart
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
63 A

Abmessungen

4300DIM-282
① Frontplattenauflage