Lieferprogramm

Grundfunktion
Zusatzausrüstung
Schutzart
IP65
Sortiment
Adapterplatte
zur zusätzlichen Fixierung bei seitlichem Anfahren, zusammen mit Führungsscheibe FS‐AT (separat bestellen)
verwendbar für
LS
LSM
Bauform
2.5 mm dick

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-40 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Sensoren (EG000026) / Zubehör für Positionsschalter (EC002594)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Positionsschalter / Positionsschalter (Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-92 [AFR520003])
Art des Zubehörs
sonstige

Approbationen

North America Certification
UL/CSA certification not required

Abmessungen

1310DIM-25