Leveringsprogramma

Basisfunctie
Toebehoren voor installatie-automaat
Basisfunctie toebehoren
Hulpcontacten
Toepassing
Schakelapparaten voorr de export naar Noord-Amerika (UL-gecertificeerd)
Assortiment
Toubehoren
Aanbouwbaarheid
voor montage aan links: FAZ-NA, FAZ-RT
Schakelsymbool
ZP_IHK

Technische gegevens

Elektrisch
Contactfunctie
1 M/1 V
nom. bedrijfsspanning [Ue]
250 V AC
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
Nominale stroom [Ie ]
6 A
Thermische nominaal stroom [Ith ]
6 A
nom. bedrijfsstroomAC-15 [Ie]
2 (250 V AC) A
nom. bedrijfsstroomAC-12 [Ie]
3 (250 V AC) A
nom. bedrijfsstroomDC-13 [Ie]
0,5 (110 V DC) A
Nominale isolatiespanning [Ui]
250 V AC
Min. bedrijfsspanning per contact [Umin]
5 V DC
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 kV
Voorwaardelijke kortsluitstroom met voorzekering 6 A [Ik]
1 kA
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat kastsokkel
80 mm
Inbouwbreedte
8,8 (0,5 TE) mm
BeschermingsgraadIngebouwd
IP40
Klembeveiliging
Aanrakingsveiligheid conform BGV A3
Klemmen
Liftklemmen
Aandraaimoment schroefklemmen
≦ 1,2 Nm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Apparaatmontage
Installatieautomaat
Nevenapparaat
Hulpschakelaar
In de fabriek aangebracht
Nee
Bouwbreedte (TE)
0.5
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. (meet)schakelstroom
6 Amp
Nom. (meet)spanning
250 Volt
Type stuurspanning
AC
Met autotest voor aardlekfunctie
Nee
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
2
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
6 Amp

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60898; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.
E257181
UL Category Control No.
DIHS, DIHS7
CSA File No.
204453
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Afmetingen

Mas_Z_IHK_NA