Lieferprogramm

Grundfunktion
Zubehör für kleine Leistungsschalter
Grundfunktion Zubehör
Hilfsschalter
Anwendung
Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)
Sortiment
Zubehör
Seitliche Befestigung
zur Befestigung links an: FAZ-NA, FAZ-RT
Schaltzeichen
ZP_IHK

Technische Daten

Technische Daten
ElektrischKontaktfunktion
1 S/1 Ö
ElektrischBemessungsbetriebsspannung [Ue]
250 V AC
ElektrischBemessungsfrequenz [f]
50/60 Hz
ElektrischBemessungsstrom [Ie]
6 A
Elektrischthermischer Bemessungsstrom [Ith]
6 A
ElektrischBemessungsbetriebsstromAC-15 [Ie]
2 (250 V AC) A
ElektrischBemessungsbetriebsstromAC-12 [Ie]
3 (250 V AC) A
ElektrischBemessungsbetriebsstromDC-13 [Ie]
0,5 (110 V DC) A
ElektrischBemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V AC
ElektrischMindestbetriebsspannung je Kontakt [Umin]
5 V
ElektrischBemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4 kV
Elektrischbedingter Kurzschlussstrom mit Vorsicherung 6A oder FAZ-B4-HS [Ik]
1 kA
MechanischStandardfrontabmessung
45 mm
MechanischGehäusesockelmaß
80 mm
MechanischEinbaubreite
8,8 (0,5 TE) mm
MechanischSchutzarteingebaut
IP40
MechanischKlemmenschutz
Berührungsschutz nach BGV A3
MechanischKlemmen
Liftklemmen
MechanischAnzugsdrehmoment der Klemmenschrauben
≦ 1,2 Nm
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-5-1,
IEC/EN 62019

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-5 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Gerätemontage
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut
nein
Baubreite (TE)
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
Bemessungsschaltstrom
6 A
Bemessungsspannung
250 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit
6 A

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.
E257181
UL Category Control No.
DIHS, DIHS7
CSA File No.
204453
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Abmessungen

Mas_Z_IHK_NA