Delivery program

Assortiment
Toebehoren CS
Basisfunctie
Toebehoren externe uitbouw
Toebehoren
Flenzen
Beschrijving
Blindflens 2 mm, poedergecoat RAL 7035, ingeschuimde afdichting
Materiaal
Staalplaat
kabeldoorvoer
-
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035

Technical data

Materiaal
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035

Technical data ETIM 9.0

Distribution boards (EG000023) / Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar (EC000211)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss13-27-14-24-21 [ADI315012])
Uitvoering
Blind
Type
Recht
Breedte
240 mm
Hoogte
150 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Uitbreekpoorten
No
Aantal connectorgaten
0
Geschikt voor kabeldiameter
0 - 0 mm
Type schroefdraad
Geen
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg
0 - 0
Invoerplaat type (SEN 280901)