Programma di fornitura
Assortimento
Accessori CS
accessori
Flange
Descrizione
Flangia cieca 2 mm, rivestita con polveri RAL 7035, guarnizione in spuma
Materiale
lamiera d'acciaio
Entrata cavi
-
Finitura superficiale
RAL 7035
Dati tecnici
Materiale
Materiale
lamiera d'acciaio
Finitura superficiale
RAL 7035
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / Piastra pressacavo per piccoli cabinet (EC000211)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Tipologia
cieco
Tipo
diritto
Larghezza
240 mm
Altezza
150 mm
profondità
20 mm
Materiale
acciaio
Trattamento superficie
rivestito a polvere
tipo di protezione (NEMA)
altri
prestampaggi in rilievo
no
numero di aperture per connettori
0
tipo di filettatura
senza
adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG
0 - 0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center