Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires CS
Equipements complémentaires
Flasques
Description
Flasque lisse 2 mm, revêtement par poudre RAL 7035, joint d'étanchéité en mousse
Matériau
Tôle d'acier
Entrée de câble
-
Propriété de surface
RAL 7035

Caractéristiques techniques

Matériaux
Matériau
Tôle d'acier
Propriété de surface
RAL 7035

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Entrée de câble pour coffret et armoire (EC000211)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
modèle
aveugle
type
droit
largeur
240 mm
hauteur
150 mm
profondeur
20 mm
matériau
acier
traitement de la surface
revêtu par poudre
degré de protection (NEMA)
autre
estampages
non
nombre d'ouvertures de connecteur
0
type de filetage
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG
0 - 0