Dodavatelský program
Product range
Accessories CS
Příslušenství
Příruby
Popis
Bez otvorů 2 mm, povrchová úprava práškovým lakem RAL 7035, pěnové těsnění
Materiál
Ocelový plech
Vstup pro kabel
-
Vlastnosti povrchu
RAL 7035
Technická data
Materiál
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
RAL 7035
Technická data podle ETIM 8.0
Distribution boards (EG000023) / Gland plate for enclosure/cabinet (EC000211)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Malé instalacní rozbocovace / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Model
Blind
Type
Straight
Width
240 mm
Height
150 mm
Depth
20 mm
Material
Steel
Surface protection
Powder coating
Degree of protection (NEMA)
Other
Pre-stamping
No
Number of connector holes
0
Thread type
None
Suitable for nominal thread metric/PG
0 - 0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center