Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Panele licznikowe (EG000022) / Panel licznikowy (EC000263)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Meter panel equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-19 [ACN407011])
Z okablowaniem
Tak
Model
1-piętrowy
Liczba miejsc licznikowych
4
Liczba miejsc TSG
0
Dolna przestrzeń połączeniowa
Z szyną zbiorczą 5-biegunową
Prąd znamionowy wyłącznika głównego
0 A
Liczba szyn montażowych
7
Szerokość
500 mm
Wysokość
1050 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wykonanie pokrywy
Zamknięty z przetłoczeniem
Przestrzeń połączeniowa
300 mm
Z płytą montażową
Nie
Kolor
Biały
Numer RAL
9001
Stopień ochrony (IP)
IP2XC