Technische gegevens ETIM 7.0

Meterborden (EG000022) / Meterbord (compleet) (EC000263)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Meter panel equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-19 [ACN407011])
Met bedrading
Ja
Uitvoering
1 niveau
Aantal meterborden
4
Aantal TSG-borden
0
Onderste aansluitruimte
Met railsysteem 5-polig
Hoofdschakelaar - nom. stroom
0 Amp
Aantal verdelerrijen
7
Breedte
500 Millimeter
Hoogte
1050 Millimeter
Breedte in module-eenheden
24
Uitvoering deksel
Dicht met uitbreekpoorten
Lasruimte
300 Millimeter
Met montageplaat
Nee
Kleur
Wit
RAL-nummer
9001
Beschermingsgraad (IP)
IP2XC