Dati tecnici secondo ETIM 7.0

quadri per contatori (EG000022) / pannello contatore (EC000263)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Meter panel equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-19 [ACN407011])
con cablaggio
esecuzione
a 1 piano
numero di spazi per contatori
4
numero di spazi TSG
0
spazio di collegamento inferiore
con sbarra collettrice a 5 poli
corrente nominale dell'interruttore principale
0 A
numero di file distributori
7
larghezza
500 mm
altezza
1050 mm
larghezza in unità di suddivisione
24
esecuzione coperchio
chiuso con stampaggio
vano di collegamento
300 mm
con piastra di montaggio
no
colore
bianco
numero RAL
9001
grado di protezione (IP)
IP2XC