Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Coffrets et platines pour compteurs (EG000022) / Panneau de compteur complet (EC000263)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Panneau de compteur équipé (ecl@ss10.0.1-27-14-24-19 [ACN407011])
avec câblage
oui
modèle
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur
4
nombre d'emplacements TSG
0
zone de raccordement inférieure
avec barres collectrices 5 pôles
courant assigné de l'interrupteur général
0 A
nombre de rangées de distributeur
7
largeur
500 mm
hauteur
1050 mm
largeur en nombre de modules
24
finition du couvercle
fermé avec estampage préalable
zone de raccordement
300 mm
avec cadre/support de montage
non
couleur
blanc
numéro RAL
9001
indice de protection (IP)
IP2XC