112942 RKE2-1F-110-IVS
Reihenklemmen-Einbaueinheit, HxB=375x250mm, IVS+a
Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohn häusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten.
Lieferprogramm
Sortiment
Installationsverteiler IVS
Produktfunktion
Einbaueinheit für Reihenklemmen
Zubehör
Kompletteinheit für Reihenklemme
Einzelgerät/Komplettgerät
Kompletteinheiten
Beschreibung
2 Hutschienen 35 x 15 mm vertikal
Hutschienen nach EN 60715, 15 mm hoch
Isolierstoffabdeckung ohne Ausschnitte
Isolierstoffabdeckung, lichtgrau, RAL 7035
mit plombierbaren Schnellverschlüssen, mit Bezeichnungsschildern
Hutschienen nach EN 60715, 15 mm hoch
Isolierstoffabdeckung ohne Ausschnitte
Isolierstoffabdeckung, lichtgrau, RAL 7035
mit plombierbaren Schnellverschlüssen, mit Bezeichnungsschildern
Hutschiene
2 Hutschienen 35 x 15 mm, vertikal
Oberflächenbeschaffenheit
Isolierstoffabdeckung: RAL 7035, lichtgrau
Breite
250 mm
Höhe
375 mm
Teilungseinheiten (TE)
2 x 18
Einbautiefe unter Abdeckung
79 mm
verwendbar für
für Reihenklemmen
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center