112940 AE3-1F-45-IVS
Automaten-Einbaueinheit, IVS+, HxB=375x250mm
Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohn häusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten.
Lieferprogramm
Sortiment
Installationsverteiler IVS
Produktfunktion
Einbaueinheit für Automaten
Zubehör
Kompletteinheiten für Automaten
Einzelgerät/Komplettgerät
Kompletteinheiten
Beschreibung
3 Hutschienen 35 x 7.5 mm
Reihenabstand 125 mm
Hutschienen nach EN 60715, 7.5 mm hoch
Isolierstoffabdeckung mit Auschnitten: 45 mm Kappenmaß
Isolierstoffabdeckung, lichtgrau, RAL 7035
mit plombierbaren Schnellverschlüssen, mit Bezeichnungsschildern
Reihenabstand 125 mm
Hutschienen nach EN 60715, 7.5 mm hoch
Isolierstoffabdeckung mit Auschnitten: 45 mm Kappenmaß
Isolierstoffabdeckung, lichtgrau, RAL 7035
mit plombierbaren Schnellverschlüssen, mit Bezeichnungsschildern
Hutschiene
3 Hutschienen 35 x 7.5 mm
Reihenabstand 125 mm
Reihenabstand 125 mm
Oberflächenbeschaffenheit
Isolierstoffabdeckung: RAL 7035, lichtgrau
Breite
250 mm
Höhe
375 mm
Teilungseinheiten (TE)
3 x 12
Einbautiefe unter Abdeckung
47 mm
verwendbar für
für Automaten
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center