Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Bodemplaten
Beschrijving
Voor flenzen F3A
Met ingeschuimde afdichting
Functie
Ook als dakplaat bruikbaar door de kast 180° te draaien
Niet geschikt voor kasten CS‐…/150
Toepasbaar voor kast
Breedte
800 mm
Flensopeningen [Aantal]
3
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035

Technische gegevens

Algemeen
beschermingsgraad
IP66 (bij correcte toepassing met flenzen F3A-…)
Materiaal
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Vloerplaat
Geschikt voor bouwbreedte kast
800 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
0 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 Millimeter
Breedte
732 Millimeter
Hoogte
3.5 Millimeter
Diepte
172 Millimeter
Max. belastbaarheid
0 Kilogram
Materiaal
Metaal
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035

Afmetingen

4300DIM-13
CS-…8/200
CS-…8/250
CS-…8/300