Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung CS
Zubehör
Bodenplatten
Beschreibung
Für Flansche F3A
Mit eingeschäumter Dichtung
Funktion
Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180°
Nicht geeignet für Gehäuse CS-…/150
verwendbar für Gehäuse
Breite
600 mm
Flanschöffnungen [Anzahl]
2
Werkstoff
Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit
leichte Struktur

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart
IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-…)
Material
Werkstoff
Stahlblech
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Oberflächenbeschaffenheit
leichte Struktur
Farbe
lichtgrau (RAL 7035)
Glanzgrad
glänzend
MaterialstärkeBodenplatte
2 mm

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
300 mm
Breite
600 mm
Höhe
5 mm
Tiefe
175 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035