Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение CS
Принадлежности
Опорные пластины
Описание
Для фланцев F3A
Со вспененным уплотнением
Функция
Также можно использовать в качестве кровельной панели, повернув корпус на 180°
Непригоден для корпуса CS-…/150
применяется для корпусов
Ширина
500 мм
Фланцевые отверстия [Количество]
1
Материал
Листовая сталь
Качество поверхности
с порошковым покрытием RAL 7035

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66 (при надлежащем использовании с фланцами F3A-…)
материал
Материал
Листовая сталь
Качество поверхности
с порошковым покрытием RAL 7035

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Floor plate
Suitable for enclosure building width
500 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
432 mm
Height
3.5 mm
Depth
172 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Grey
RAL-number
7035

Размеры

4300DIM-8
CS-…5/200
CS-…5/250