Leveringsprogram
Sortiment
Tilbehør CS
Tilbehør
Sokkelplater
Beskrivelse
For flenser F3A
Med skummet tetning
Med skummet tetning
Funksjon
Ved å vri kapslingen i 180° kan den også brukes som takplate
Ikke egnet for kapsling CS-…/150
Ikke egnet for kapsling CS-…/150
kan brukes for kapsling
Bredde
500 mm
flensåpninger [Antall]
1
Materiale
Stålplate
Overflatestruktur
lett struktur
Tekniske data
Generelt
Kapslingsklasse
IP66 (ved riktig bruk med flenser F3A-...)
Materialegenskaper
Materiale
Stålplate
Overflatebehandling
Strukturpulverbelegg på polyesterbasis
Overflatestruktur
lett struktur
Farge
lys grå (RAL 7035)
Glansgrad
blank
materialtykkelseSokkelplate
2 mm
Tekniske data etter ETIM 8.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Komponenter for utvidelse (koblingsskap) (EC002620)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Modell / utførelse
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging
500
Egnet for kabinett byggehøyde
700
Dybde for skapinnbygging
250
Bredde
500
Høyde
5
Dybde
175
Maks belastning
0
Materiale
Metall
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center