Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Ventilatieplaten
Beschrijving
Plaatsing van de ventilatiesleuven verticaal
Functie
Voor de directe bevestiging op het kastlichaam
Afmetingen
Hoogte
105 mm
Breedte
154 mm
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Materiaal
Staalplaat
Informatie over de uitlevering
Levering met bevestigingsmateriaal
Technische gegevens
Algemeen
beschermingsgraad
IP23
Materiaal
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Beschrijving/basisuitrusting
Informatie over de uitlevering
Levering met bevestigingsmateriaal
Technische gegevens ETIM 7.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Ventilatieplaat voor kast/lessenaar (EC000331)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Fan plate for electrical cabinet (ecl@ss10.0.1-27-18-28-03 [ACN649011])
Geschikt voor bouwbreedte kast
200 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
150 Millimeter
Breedte
105 Millimeter
Hoogte
154 Millimeter
Diameter
4 Millimeter
Voor max. aantal ventilatoren
0
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Gelakt
Met ingebouwd filter
Nee
Montagewijze
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IP23
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center