Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Weerbeschermingsdaken
Functie
Voor de directe bevestiging op het kastlichaam
Hoogte
34 mm
Toepasbaar voor kast
Breedte
600 mm
Diepte
200 mm
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Informatie over de uitlevering
Levering met bevestigingsmateriaal en boorplan

Technische gegevens

Materiaal
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Beschrijving/basisuitrusting
Informatie over de uitlevering
Levering met bevestigingsmateriaal en boorplan

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak/dakelement voor kast/lessenaar (EC000744)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geschikt voor dakbeplanking
Nee
Geschikt voor vloerbeplanking
Nee
Breedte
600 Millimeter
Hoogte
34 Millimeter
Diepte
223 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
0 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 Millimeter
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Ja
Met kabelinvoer
Nee

Afmetingen

Link naar bladercatalogus