Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение CS
Функция продукции
Дополнительное оснащение, монтаж снаружи
Принадлежности
Комплект настенных креплений
Функция
Для крепления на стену
Вертикальный или горизонтальный монтаж
Материал
Листовая сталь 3 мм
Качество поверхности
оцинкованный
Информация о комплекте поставки
Комплект содержит 4 настенных крепления с крепежным материалом и уплотнением IP66.

Технические характеристики

материал
Материал
Листовая сталь 3 мм
Качество поверхности
оцинкованный
Описание/базовое исполнение
Информация о комплекте поставки
Комплект содержит 4 настенных крепления с крепежным материалом и уплотнением IP66.

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for arrangement / baying system (switchgear cabinet) (EC002622)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for arrangement/baying system (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])
Model
Mounting bracket
Width
42 mm
Height
78 mm
Depth
17 mm
Material
Steel
Colour
Other
RAL-number
0

Размеры

4300DIM-18