Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
16 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
3.4 W
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
Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (EC000228)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (ecl@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010])
Bemessungsdauerstrom Iu
16 A
Bemessungsspannung
415 - 415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
18 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung
0 - 0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
256 - 384 A
Integrierter Erdschlussschutz
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage
nein
Hutschienenmontage optional
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Ausgelöstmelder vorhanden
nein
Mit Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
vorne
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit
ja
Motorantrieb integriert
nein
Motorantrieb optional
nein
Schutzart (IP)
IP20