Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Kontaktorer inntil 170 A, 3-polet
Brukskategori
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
NAC-3: Normale AC-induksjonsmotorer: start, utkobling under drift
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
Merknader
Ikke egnet for motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Poler
3-polet
Nominell strøm
AC-3Merknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3380 V 400 V [Ie]
38 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
36 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
100 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
90 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
11 kW
AC-3380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
21 kW
AC-4220 V 230 V [P]
4 kW
AC-4380 V 400 V [P]
7 kW
AC-4660 V 690 V [P]
10 kW
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
1 Å
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM32-XHI11-S
DILM32-XHI…-PI
DILA-XHI(V)…(-PI)
Aktiveringsspenning
110 V 50/60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Med speilkontakt.
Koblingselementer etter EN 50012.
Størrelse
2

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
6.9 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
5.3 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
3.5 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektAC styring
0.428 kg
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelentrådet
2 x (0.75 - 10)
1 x (0.75 - 16) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
2 x (0.75 - 10)
1 x (0.75 - 16) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x 16 mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
single 18 - 6, double 18 - 8 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
10 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M5
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
3.2 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyFlat skrutrekker
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelentrådet
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 4) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelKlemmeskrue
M3.5
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelverktøyPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelverktøyFlat skrutrekker
1 x 6
0,8 x 5,5 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947) [Opptil 690 V]
384 A
Bryteevne 220 V 230 V
320 A
Bryteevne 380 V 400 V
320 A
Bryteevne 500 V
320 A
Bryteevne 660 V 690 V
180 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
35 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
125 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
63 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
43 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
42 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
36 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
100 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
90 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
38 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
38 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
38 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
38 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
38 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
38 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
22.5 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
11 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
12 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
20 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
21 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
24 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
21 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
15 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
15 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
15 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
15 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
15 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
15 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
12 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
4 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
4.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
7 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
7.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
8 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
9 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
10 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
40 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
40 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
40 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
10.3 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
9.3 W
Impedans per pol
2.7 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.3 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50/60 Hz [Tiltrekking]
58
62 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50/60 Hz [Stoppe]
6.5
9.1 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50/60 Hz [Stoppe]
2.1 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringLukketid
16 - 22 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringÅpningstid
8 - 14 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
10 ms
Levetid, mekanisk; spole 50/60 Hz
Mechanical lifespan at 50 Hz approx. 30% lower than under → Technical data general x 106
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
iht. EN 60947-1
Støysikkerhet
iht. EN 60947-1
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
20 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
25 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
2 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
5 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
40 A
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
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
125/125 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
192 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
32 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
7.5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
25.3 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
7.5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
22 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
20 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
27 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
20 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
22 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
38 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
3.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
9.3 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
2.1 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
110 - 110
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
110 - 110
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
24 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
24 - 690
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
45
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
38
Nominell effekt ved AC-3, 400V
18.5
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
15
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
7
Nominell driftseffekt NEMA
14.9
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
For rekkemontasje
No
Bredde
45
Høyde
85
Dybde
97

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No