Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
1210 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
650 mm
EMV-Ausführung
ja
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP55
Schutzart (NEMA)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center