Программа поставок

Тип монтажа
Напольный распределитель
Монтаж на поверхность
Материал
Листовая сталь
Качество поверхности
с порошковым покрытием
установочное положение
горизонтально
Расположение устройств
vertikal
ширина
600 мм
Высота
450 мм
Подходит для высоты
450 мм
Подходит для ширины
600 мм
Цвет
светло-серый (RAL 7035)

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Mounting kit
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for enclosure building height
450 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
520 mm
Height
450 mm
Depth
165 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Grey
RAL-number
7035