Dodavatelský program

Typ montáže
Rozvodný panel stojící na podlaze
Povrchová montáž
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Poloha při montáži
vodorovná
Montážní polohy zařízení
vertikal
Šířka
600 mm
Výška
450 mm
Vhodné pro výšku
450 mm
Vhodné pro šířku
600 mm
barva
světle šedá (RAL 7035)

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Mounting kit
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for enclosure building height
450 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
520 mm
Height
450 mm
Depth
165 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Grey
RAL-number
7035