Программа поставок

Ассортимент
Материал предохранителей
Основная функция
Дополнительное оснащение
Основная функция
Цилиндрические плавкие вставки
Категория применения
Категория применения gG (gL)
Величина
14 x 51
Расчетный рабочий ток [Ie]
20 A
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC 60269-1
IEC 60269-2-1
Номинальное напряжение [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
2 - 32 A: 690

40 - 50 A: 500 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50 Гц

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
14x51 mm
Rated voltage
V
Rated voltage
Voltage type
Utilization category
Rated operating frequency
Hz
Nominal current
20 A
With striker
No
Release characteristic
Breaking capacity
kA