Программа поставок

Ассортимент
Материал предохранителей
Основная функция
Дополнительное оснащение
Основная функция
Цилиндрические плавкие вставки
Категория применения
Категория применения gG (gL)
Величина
10 x 38
Расчетный рабочий ток [Ie]
6 A
Номинальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC 60269-1
IEC 60269-2-1
Номинальное напряжение [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
1 - 25 A: 500

32 A: 400 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50 Гц

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])
Size
10x38 mm
Rated voltage
-
Nominal current
6 A
With striker
No