111791 M22-WS-MS3
Schlüsseltaste, tastend, 2 Stellungen, MS3, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Titan
Alternate Catalog No.
M22-WS-MS3Q
Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbetätigung, tastend, nicht schließanlagenfähig, 2 Stellungen, Schließung: MS3, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-… veränderbar, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66
Lieferprogramm
Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Schlüsseltasten
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
Schlüsselbetätigung
tastend
Funktion: [
= tastend]


nicht schließanlagenfähig
2 Stellungen
Schließung
MS3
Schlüssel abziehbar in Stellung
0
Schutzart
IP66
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
ja
mit RMQ-SWD-Anschaltungen
mit RMQ-SWD-Anschaltungen
Hinweise
Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar
Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-… veränderbar
Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-… veränderbar
Information zum Lieferumfang
mit 1 Schlüssel
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 100
Betätigungsdrehmoment
≦ 0.5 Nm
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
GL
LR
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Wahlschalter (EC000222)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Wahlschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Anzahl der Schaltstellungen
2
Ausführung des Betätigungselements
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte
sonstige
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
ja
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Titan
Schutzart (IP), frontseitig
IP66
Schutzart (NEMA)
4X, 13
Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Assetvormals AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center