Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Schlüsseltasten
Design RMQ
klassisch
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
Schlüsselbetätigung
tastend
Funktion: [ = tastend]
40°
nicht schließanlagenfähig
2 Stellungen
Schließung
MS2
Schlüssel abziehbar in Stellung
0
Schutzart
IP66
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
mit RMQ-SWD-Anschaltungen
ja
Hinweise
Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-… veränderbar
Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar
Information zum Lieferumfang
mit 1 Schlüssel

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
VDE 0660
IEC/EN 60947
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 100
Betätigungsdrehmoment
≦ 0.5 Nm
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP66
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27
Halbsinus
Schockdauer 11 ms
30 g
Schiffszulassungen
LR
GL
DNV

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement für Wahlschalter (EC000222)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Wahlschalter (ecl@ss13-27-37-12-13 [AKF031019])
Anzahl der Schaltstellungen
2
Ausführung des Betätigungselements
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung
No
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte
sonstige
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Schaltfunktion verrastend
No
Tastend
Yes
Mit Frontring
Yes
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Titan
Schutzart (IP), frontseitig
IP66
Schutzart (NEMA)
4X, 13

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13