111781 M22-WRS-MS3
Переключатель с ключом, с фиксацией, 2 положения, MS3, Ключ можно вынуть: 0, I, Рамка Titan
Alternate Catalog No.
M22-WRS-MS3Q
Переключатель с ключом, Ассортимент: RMQ-Titan, Отдельное устройство, конструктивное исполнение: механизм блокировки работы с ключом, с фиксацией, не может использоваться для запорных устройств, 2 положения, Замыкание: MS3, I, Класс защиты: IP66, Рамка Titan, Подключение к SmartWire-DT: да, с разъемами SWD-RMQ, указания: Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y, Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-..., с 1 ключом, Стандарты и предписания: IEC/EN 60947, VDE 0660, Класс защиты: IP66
Программа поставок
Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Кнопки с замком
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
конструктивное исполнение
механизм блокировки работы с ключом
с фиксацией
Функция: [
= без фиксации]


не может использоваться для запорных устройств
2 положения
Замыкание
MS3
Ключ можно вынуть в положении
0
I
Класс защиты
IP66
рамка
Рамка Titan
Подключение к SmartWire-DT
да
с разъемами SWD-RMQ
с разъемами SWD-RMQ
указания
Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y
Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-...
Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-...
Информация о комплекте поставки
с 1 ключом
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 100
Рабочий момент
≦ 0.5 Нм
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
GL
LR
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Front element for selector switches (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Number of switch positions
3
Type of control element
Key
Suitable for illumination
No
Colour control element
Black
Colour indicator light cap
Other
Construction type lens
Round
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Other
Degree of protection (IP), front side
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center