Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Napędy przełączników z kluczykiem
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wykonanie
Mechanizm blokady przekręcenia kluczyka
bez samopowrotu
Funkcja: [ = z samopowrotem]
60°
nie nadaje się do zamków systemowych
2 położenia
Zamek
MS3
Kluczyk wyjmowany w położeniu
0
I
Stopień ochrony
IP66
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
z przyłączami SWD-RMQ
Wskazówki
Sposób działania (bez samopowrotu/z samopowrotem) można zmieniać za pomocą kodera M22-XC-Y
Możliwość wyjmowania kluczyka można zmienić za pomocą kodera M22-XC-…
Informacja o zakresie dostawy
Z 1 kluczykiem

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 100
Moment obrotowy uruchamiający
≦ 0.5 Nm
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd przełącznika obrotowego (EC000222)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przednia część przełącznika wielopozycyjnego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Liczba stopni przełączania
3
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Z podświetleniem
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Średnica otworu
22.5 mm
Szerokość otworu
0 mm
Wysokość otworu
0 mm
Bez samopowrotu
Tak
Z samopowrotem
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Wymiary

116X197