Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Sleutelschakelaars
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Sleutelbediening
Vast
Functie: [ = terugverend]
60°
losse sloten niet geschikt voor sleutelinstallaties
2 standen
Slot
MS3
sleutel uitneembaar in stand
0
I
beschermingsgraad
IP66
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
met SWD-RMQ-verbindingen
Aanwijzingen
Vaste-/tipfunctie met codering M22-XC-Y wijzigbaar
Sleutel uitneembaarheid met codeerdelen M22-XC-… te wijzigen
Informatie over de uitlevering
Met 1 sleutel

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 100
bedieningsdraaimoment
≦ 0.5 Nm
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Keuzeschakelaar frontelement (EC000222)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor keuzeschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Aantal schakelstanden
3
Uitvoering van het bedieningselement
Sleutel
Geschikt voor verlichting
Nee
Kleur bedieningselement
Zwart
Kleur signaallampkapje
Overig
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

116X197