Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
Nøkkelbetjente aktuatorer
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
Key operated
låsehakekontakt
Funksjon: [ = ikke låsende]
60°
ikke egnet for universalnøkkelsystemer
2 stillinger
Lukking
MS3
Nøkkel kan trekkes ut i stilling
0
I
Kapslingsklasse
IP66
Ramme
Ramme titan
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
med SWD-RMQ-tilkoblinger
Merknader
Forbli i stilling-/fjærreturfunksjon kan endres med kodedeler M22-XC-Y
Nøkkeluttak konvertibel med kodeadaptere M22-XC -...
Informasjon om leveringsomfang
med én nøkkel

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 100
aktiveringsdreiemoment
≦ 0.5 Nm
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Frontelement for betjeningsmateriell (EC000222)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for selector switches (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Antall bryterposisjoner
3
Utførelse av betjeningselement
Nøkkel
Kan belyses
Nei
Farge på kontrollelement
Svart
Farge på signallampe
Andre
Type linse
Rund
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Åpningens bredde
0 Millimeter
Åpningens høyde
0 Millimeter
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Tastelås
Nei
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Andre
Verneklasse (IP) forside
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensjoner

116X197