111781 M22-WRS-MS3
Pulsante a chiave, permanente, 2 posizioni, MS3, Estraibilità della chiave: 0, I, Anello frontale colore titanio
Alternate Catalog No.
M22-WRS-MS3Q
Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: MS3, I, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66
Programma di fornitura
Assortimento
RMQ-Titan
Funzione di base
Selettori a chiave
Diametro foro di montaggio [⌀]
22.5 mm
Apparecchio singolo/apparecchio completo
Apparecchio singolo
Forma costruttiva
comando a chiave
permanente
Funzione: [
= ad impulso]


non adatto per serrature d'impianto
2 posizioni
serratura
MS3
Posizione di estraibilità della chiave
0
I
Grado di protezione
IP66
Anello frontale
Anello frontale colore titanio
Collegamento a SmartWire-DT
sì
con collegamenti SWD-RMQ
con collegamenti SWD-RMQ
Note
Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y
Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-...
Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-...
Informazioni sull'entità della fornitura
Con 1 chiave
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Durata meccanica [Manovre]
>0.1 x 106
Frequenza di manovra [man/h]
≦ 100
Momento torcente dell'azionamento
≦ 0.5 Nm
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP66
Temperatura ambientea giorno
-25 - +70 °C
Posizione di montaggio
facoltativa
Resistenza agli urti
30
Durata dell'urto 11 ms
semionda
secondo IEC 60068-2-27 g
Durata dell'urto 11 ms
semionda
secondo IEC 60068-2-27 g
Omologazioni navali
DNV
GL
LR
GL
LR
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+70 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
su richiesta
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 7.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / elemento frontale per selettore (EC000222)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Elemento frontale per selettore (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
numero di posizioni di commutazione
3
esecuzione dell’elemento di azionamento
chiave
illuminabile
no
colore dell’elemento di azionamento
nero
colore della calotta del segnalatore luminoso
altri
forma della lente
tondo
diametro del foro
22.5 mm
larghezza dell’apertura
0 mm
altezza dell’apertura
0 mm
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
sì
tattile
no
con anello frontale
sì
materiale dell’anello frontale
plastica
colore dell'anello frontale
altri
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
tipo di protezione (NEMA)
4X
Approvazioni
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
-
Libretto di istruzioniRisorsaformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center