Gamme de livraison

Gamme
RMQ-Titan
Fonction de base
Boutons à clé
Diamètre de perçage [⌀]
22.5 mm
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil individuel
Forme
Dispositif de commande par clé
à accrochage
Fonction : [ = à rappel]
60°
Non utilisable pour des installations avec serrures à combinaisons multiples
2 positions
Serrure
MS2
Retrait de la clé en position
0
Degré de protection
IP66
Collerette
Collerette titane
Connexion à SmartWire-DT
oui
avec raccords SWD-RMQ
Remarques
Fonction accrochage/rappel modifiable à l'aide de pièces de codage M22-XC-Y
Position de retrait de la clé modifiables à l'aide de pièces de codage M22-XC-…
Information sur les éléments compris dans la fourniture
avec 1 clé

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947
VDE 0660
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.1 x 106
Fréquence de commande [man./h]
≦ 100
Couple de commande
≦ 0.5 Nm
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Degré de protection
IP66
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Agréments pour l'équipement des navires
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Sur demande
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
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Tête de sélecteur (EC000222)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Tête pour sélecteur (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
clé
adapté à l'éclairage
non
couleur de l'élément d'actionnement
noir
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
oui
à rappel
non
avec bague frontale
oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
autre
classe de protection (IP), face avant
IP66
Degré de protection (NEMA)
4X

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Encombrements

116X197