Dodavatelský program

Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Tlačítka s klíčem
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Konstrukční typ
Ovládání klíčem
s aretací
Funkce: [ = bez aretace]
60°
Popis
-
nelze používat pro systémy univerzálního klíče
2 polohy
Zámkový systém
MS2
Klíč vyjmutelný klíč v pozici
0
Stupeň krytí
IP66
Čelní kroužek
Pierścień czołowy tytanowy
Připojení na SmartWire-DT
ano
s připojením SWD-RMQ
Poznámky
Funkci s aretací/bez aretace lze změnit pomocí kódovacích adaptérů M22-XC-Y
Možnost vyjmutí klíče lze změnit kódovacími adaptéry M22-XC-…
Informace k rozsahu dodávky
S 1 klíčem

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 100
Rozběhový moment
≦ 0.5 Nm
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Celní prvek pro volicí spínac (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Number of switch positions
2
Type of control element
Key
Suitable for illumination
No
Colour control element
Black
Colour indicator light cap
Other
Construction type lens
Round
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Other
Degree of protection (IP), front side
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

116X197