111761 PDIM-100/4
Foutstroom indicator PDIM-100/4 , 4 Polig , 100 A
Alternate Catalog No.
PDIM-100-4
lekstroommeter PDIM, 4-polig, Nom. stroom In: 100 A, Nominale kortsluitvastheid Icn: 10 kA, Nominale foutstroom IΔN: instelbaar: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A, Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Leveringsprogramma
Basisfunctie
Lekstroomindicator
polen
4-polig
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
100 A
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
instelbaar: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A
Afschakeling
Kortstondigvertraagd, instelbaar
selectief afschakelend, instelbaar
onvertraagd, instelbaar s...
selectief afschakelend, instelbaar
onvertraagd, instelbaar s...
Assortiment
PDIM
Toepasbaarheid
Wissel- en pulsstroomgevoelig
Technische gegevens
Elektrisch
Uitvoeringen conform
DIN/EN 62020
Actuele testmarkering
conform opdruk
Nom. stroom [In]
100 A
aanspreektijd
unverzögert
Type G
10 ms verzögert
Type S
40 ms verzögert - selektiv
Nominale spanning volgens IEC/EN 60947-2 [Un]
230/400, 50/60 Hz
240/415, 50/60 Hz V AC
240/415, 50/60 Hz V AC
Toepasbaarheid
Wissel- en pulsstroomgevoelig
Nominale isolatiespanning [Ui
]
440 V
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Max. toelaatbare voorzekeringKortsluiting [gG/gL]
100 A
Max. toelaatbare voorzekeringoverbelasting [gG/gL]
63 A
Schakelcontacten
10 A / 240 V~
Activeringsgedrag van de contacten
1: 30 - 50 % IΔn
2: > 50 % IΔn
2: > 50 % IΔn
LevensduurElektrisch [Schakelingen]
≧ 4000
LevensduurMechanisch [Schakelingen]
≧ 20000
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat apparaatsokkel
80 mm
Inbouwbreedte
70 (4TE) mm
montage
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor montagerail IEC/EN 60715
beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
Klembeveiliging
veilig voor aanraking van hand en vingers, DGUV VS3, EN 50274
Klemdoorsnede (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)Eenaderig
1,5 – 35 mm2
Klemdoorsnede (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)Meeraderig
2 × 16 mm2
Klemmendoorsnede schakelcontacten
0,25 - 1,5 mm2
Materiaaldikte rail
0.8 - 2 mm
Toegestand omgevingstemperatuurbereik
-25 - +60 °C
Toegestand opslag- resp. transporttemperatuur
-35 - +60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55°C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
100 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
18.8 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Vanaf 40 °C neemt de max. toegestane continue stroom af met 1,2% voor elke 1 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
415 V
Nom. (meet)stroom
100 A
Nom. foutstroom
1 A
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Montagewijze
DIN-rail
Type lekstroom
AC
Selectieve bescherming
Ja
Kortstondigvertraagd type
Ja
Kortsluitvastheid (Icw)
10 kA
Stootspanningsvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Met vergrendelingsvoorziening
Ja
Frequentie
60 Hz
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
60 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 60 °C
Vervuilingsgraad
2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1.5 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1.5 - 35 mm²
Explosieveilig
Nee
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center