111761 PDIM-100/4
Avledningsstrømindikator, 100A, 4p, Type AC
Alternate Catalog No.
PDIM-100-4
EL-Nummer
1609349
Avledningsstrømindikator PDIM, 4-polet, Nominell strøm In: 100 A, Nominell kortslutningsfasthet Icn: 10 kA, Nominiell feilstrøm IΔN: justerbar: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A, Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Avledningsstrømindikator
Poler
4-polet
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
100 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
justerbar: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A
Utløsning
kortidsforsinkelse, justerbar
selektivt frakoblende, innstillbar
ikke-forsinket, justerbar s…
selektivt frakoblende, innstillbar
ikke-forsinket, justerbar s…
Sortiment
PDIM
Sensitivitet
veksel-/pulsstrømsensitiv
Tekniske data
Elektrisk
Utførelser i forbindelse med
DIN/EN 62020
Aktuelle godkjenningsmerker
Iht. påskrift
Nominell strøm [In]
100 A
Opptakstid
unverzögert
Type G
10 ms verzögert
Type S
40 ms verzögert - selektiv
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60947-2 [Un]
230/400, 50/60 Hz
240/415, 50/60 Hz V AC
240/415, 50/60 Hz V AC
Sensitivitet
veksel-/pulsstrømsensitiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
100 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
63 A
Koblingskontakter
10 A / 240 V~
Kontaktenes reaksjonsforhold
1: 30 - 50 % IΔn
2: > 50 % IΔn
2: > 50 % IΔn
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner på DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemmer
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnitt (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)entrådet
1,5 - 35 mm2
Klemmetverrsnitt (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)flertrådet
2 x 16 mm2
Klemmetverrsnitt koblingskontakter
0,25 - 1,5 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +60 °C
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55 ° C/90-95 % relativ fuktighet i henhold til IEC 60068-2
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
18.8 W
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
+60 °C
Hvis du starter ved 40 °C, vil maks tillatt kontinuerlig spenning reduseres med 1,2 % for hver 1 °C
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Antall poler
4
Merkespenning
415
Merkestrøm
100
Nominell feilstrøm
1
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
AC
Selektiv beskyttelse
Ja
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
60
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 60
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
Eksplosjonssikker
Nei
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center